Produkt  STP-M12D-430

Propojovací kabel

Ethernet kabel

Ident.číslo: 3806416

Altern. Obj.číslo : 806416

    • zásuvka M12 × 1 přímá 4pinová, kódování D
    • tělo: plast PUR
    • převlečná matice z niklované mosazi
    • zástrčka RJ45, 8pinová
    • zlacené kontakty, 8 × 24 AWG
    • průměr kabelu: 6,20 mm
    • Plášť kabelu PUR zelená
    • stupeň krytí IP67
    • teplotní rozsah: -40…+70 °C
    • Jmenovité napětí: 50 VDC/VAC
    • proudové zatížení: 2 A
    • stíněný
    • délka kabelu: 9,14 m
#

Všeobecné údaje

EAN 662488049539
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27069090 -/- kabel, vedení (ostatní, neklasifikována) [BAB084001]
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu TW
Hmotnost 402 g

Technické údaje

Délka kabelu 9.140  m

Select Country

Turck worldwide

to top