Produkt  SI-RFDT-LP8

Bezpečnostní systémy

RFID

Ident.číslo: 3806398

Altern. Obj.číslo : 806398

    • bezkontaktní bezpečnostní kaskádovatelné senzory
    • typ kódování: nízký
    • reset: automatický
    • diagnostika: detailní ISD (sériová diagnostika) systém pro celý řetezec (není bezpečnostní)
    • signalizace provozního stavu (zelený / červený)
    • signalizace výstupu (žlutá)
    • IP69K
    • SIL 3 (IEC 61508)
    • PL e (ISO 13849-1)
    • pro akuátor Si-RF-A
#

Všeobecné údaje

EAN 662488049355
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu HU
Hmotnost 113.4 g

Technické údaje

Funkce RFID bezpečnostní spínač
Pouzdro kvádrové pouzdro
Rozsah 10…25 mm
lze kaskádovat ano
Funkce muting ne
Blokování automatického restartu ne
Napájecí napětí 19.2…30 VDC
Výstupní funkce 2x spínací kontakt OSSD, PNP
Komunikační protokol ISD
Elektrické připojení kabel s konektorem, M12 x 1
Délka kabelu 0.250  m
PL dle EN ISO 13849-1 Level e
SIL acc. to IEC 61508 3
Kategorie dle ISO 13849-1:2008 4
Úroveň kódování / ochrana proti neoprávněné manipulaci nízká
Materiál pouzdra plast, termoplastický materiál
Okolní teplota -25… +70 °C
Stupeň krytí IP69K

Montážní příslušenství

3806410
3806409
3806411

Funkční příslušenství

3806408

Select Country

Turck worldwide

to top