Produkt  SI-RFSL-UP8

Bezpečnostní systémy

RFID

Ident.číslo: 3806393

Altern. Obj.číslo : 806393

    • bezkontaktní bezpečnostní kaskádovatelné senzory
    • typ kódování: unikátní
    • reset: manuální
    • diagnostika: PNP výstup (není bezpečnostní)
    • signalizace provozního stavu (zelený / červený)
    • signalizace výstupu (žlutá)
    • IP69K
    • SIL 3 (IEC 61508)
    • PL e (ISO 13849-1)
    • pro akuátor Si-RF-A
#

Všeobecné údaje

EAN 662488049300
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu DE
Hmotnost 114 g

Technické údaje

Funkce RFID bezpečnostní spínač
Pouzdro kvádrové pouzdro
Rozsah 10…25 mm
lze kaskádovat ano
Funkce muting ne
Blokování automatického restartu ano
Napájecí napětí 19.2…30 VDC
Výstupní funkce 2x spínací kontakt OSSD, PNP
Elektrické připojení kabel s konektorem, M12 x 1
Délka kabelu 0.250  m
PL dle EN ISO 13849-1 Level e
SIL acc. to IEC 61508 3
Kategorie dle ISO 13849-1:2008 4
Úroveň kódování / ochrana proti neoprávněné manipulaci unikátní
Materiál pouzdra plast, termoplastický materiál
Okolní teplota -25… +70 °C
Stupeň krytí IP69K

Montážní příslušenství

3806410
3806409
3806411

Funkční příslušenství

3806408

Select Country

Turck worldwide

to top