Produkt  VS8EAPLLPQ

Optický senzor

laserová reflexní závora s polarizačním filtrem

Ident.číslo: 3803433

Altern. Obj.číslo : 803433

    • připojení kabelem, 200 mm, PUR, konektor M8
    • nastevní pomocí tlačítek
    • laser třídy 1, červený
    • napájecí napětí: 10…30 VDC
    • vstup Teach
    • spínací PNP výstup, přepínatelný
#

Všeobecné údaje

EAN 662488024123
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270902 -/- reflexní závora
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu DE
Hmotnost 21 g

Technické údaje

Funkce reflexní závora
Druh provozu polarizované
Pouzdro kvádrové pouzdro
Velikost 14.6 x 8 x 25.7 mm, VS8
Rozsah 100…2000 mm
Barva světla červená
Laserová třída  1
Napájecí napětí 10…30 VDC
Výstupní funkce spínací, PNP
Elektrické připojení kabel s konektorem, M8 x 1
Délka kabelu 0.20  m
Materiál pouzdra plast, PUR, černá
Okolní teplota -20… +50 °C
Stupeň krytí IP67

Připojovací příslušenství

6625553
6625559

Select Country

Turck worldwide

to top