Produkt  SGSB4-300

Bezpečnostní optická závora

Pasivní zrcadlo

pro aktivní 3paprskovou jednotku s roztečí 300 mm

Ident.číslo: 3803239

Altern. Obj.číslo : 803239

    • pasivní odrazka
    • počet paprsků: 4
    • rozlišení: 300 mm
    • vyžaduje aktivní vysílač / přijímač SGSSA4-300Q8 nebo SGSMA4-300Q12
    • SIL 3 (IEC 61508)
    • PL e (ISO 13849-1)
#

Všeobecné údaje

EAN 662488022815
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- světlovod
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu HU
Hmotnost 2766.91 g

Technické údaje

Funkce optická závora
Pouzdro kvádrové pouzdro
Hlídaná výška 900  mm
Optické rozlišení 300 mm
Počet paprsků 4
Barva světla IR
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
PL dle EN ISO 13849-1 Level e
SIL acc. to IEC 61508 3
Kategorie dle ISO 13849-1:2008 4
Materiál pouzdra kov, AL, žlutý polyester
Okolní teplota 0… +55 °C
Stupeň krytí IP65

Select Country

Turck worldwide

to top