Produkt  SGSXP4-300Q88

Bezpečnostní optická závora

vysílač a přijímač

4 paprsky, rozteč 300 mm

Ident.číslo: 3803223

Altern. Obj.číslo : 803223

    • pár vysílač / přijímač
    • počet paprsků: 4
    • rozlišení: 300 mm
    • přijímač: zástrčka M12, 8pinová
    • vysílač: zástrčka M12, 8pinová
    • scan kódy, automatický / ruční start / restar, EDM
    • rozsah: 60 m
    • napájecí napětí 24 VDC +20 %
    • hlídaná výška: 900 mm
    • SIL 3 (IEC 61508)
    • PL e (ISO 13849-1)
#

Všeobecné údaje

EAN 662488022655
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- světlovod
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu HU
Hmotnost 5098 g

Technické údaje

Funkce optická závora
Pouzdro kvádrové pouzdro
Hlídaná výška 900  mm
Rozsah 6000…60000 mm
Optické rozlišení 300 mm
Počet paprsků 4
Barva světla IR
Funkce muting ne
Napájecí napětí 19.2…28.8 VDC
Výstupní funkce 2x spínací kontakt OSSD, PNP
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
PL dle EN ISO 13849-1 Level e
SIL acc. to IEC 61508 3
Kategorie dle ISO 13849-1:2008 4
Materiál pouzdra kov, AL, žlutý polyester
Okolní teplota 0… +55 °C
Stupeň krytí IP65

Select Country

Turck worldwide

to top