Produkt VE205G1A
Zpracování obrazu
Smart-Kamera
Ident.číslo: 3803203Altern. Obj.číslo : 803203
- Nástroje pro zpracování obrazu: hodnoty ve stupních šedi, funkce objektů, hran a polohování; detekce vzorů, skvrn a lemů.
- Nástroje analýzy: matematické operace a měřicí funkce
- Software Vision Manager s intuitivním uživatelským rozhraním
- obrazový senzor 1“ CMOS, 5 MP
- 2místný 8segmentový LCD displej s tlačítky
- 5 x PNP/NPN vstup / výstup
- externí vstup trigger
- připojení externího osvětlení
- podporuje ethernet protokoly PROFINET, EtherNet/IP™ a Modbus TCP
- stupeň krytí IP20 s krytem objektivu (nutno objednat zvlášť)
- objektiv se závitem C (nutno objednat zvlášť)

Všeobecné údaje
EAN | 662488022501 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310201 -/- kamera (zpracování obrazu) (P3/P4, iVu) |
Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
Země původu | CN |
Hmotnost | 589.67 g |
Technické údaje
Funkce | multifunkční |
Resolution | 2592 × 2048 pixelů |
Výstupní funkce | vstup / výstup (lze nastavit), 5x PNP/NPN opticky odděleno |
Komunikační protokol | EtherNet/IP™, FTP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232 |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | hliník, AL |
Okolní teplota | 0… +50 °C |
Stupeň krytí | IP20/IP67 |
Data Sheets
German | 447 KB |
English | 447 KB |
French | 447 KB |
Spanish | 447 KB |
Czech | 448 KB |
Dutch | 447 KB |
Romanian | 447 KB |
Russian | 568 KB |
Polish | 448 KB |
Chinese | 518 KB |
Turkish | 447 KB |
Dotazník
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Návod
Zkrácený návod (anglicky) | 916 KB |
Návod k obsluze (anglicky) | 5513 KB |
Pomůcka pro výběr objektivu | 653 KB |
Produktový leták
Montážní příslušenství
![]() |
SMBVERA
pravá montážní úchytka |
3097185 |
Připojovací příslušenství
![]() |
RKS12T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 12pinová, stínění připojeno na převlečnou matici, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6626917 |
![]() |
RSS RJ45S 841-2M
Kabel pro průmyslový Ethernet, zástrčka M12 - zástrčka RJ45 přímá 8pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: TPE, zelený, stíněný, kroucený pár |
U8626-2 |