Produkt DX80N2X1W0P0ZTD
Systém rádiového přenosu
hvězdicová topologie
Stanice FlexPower s magnetickým senzorem
Ident.číslo: 3092926Altern. Obj.číslo : 92926
- interní anténa
- konfigurace pomocí software nebo infra rozhraní
- deterministický přenos dat
- technologie přeskakování kmitočtů FHSS
- časový multiplex TDMA
- přenosový výkon: 63 mW, 18 dBm, ≤ 20 dBm EIRP
- vstupy: 1x integrovaný magnetický senzor
- interní baterie 3,6 V LI-Ion, článek D

Všeobecné údaje
EAN | 662488929268 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- komunikační interface, aktivní |
Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
Země původu | US |
Hmotnost | 263 g |
Technické údaje
Funkce | hvězdicová topologie |
Typ přístroje | stanice |
Pouzdro | válcové/závitové |
Připojení antény | interní (smyčka) |
Napájení z baterií | ano |
Typ vstupu | Magnetický senzor |
Materiál pouzdra | plast, ABS |
Okolní teplota | -40… +85 °C |
Stupeň krytí | IP67 |