Produkt DX81-LITH-NB
Bateriový modul
pro externí napájení stanic DX80
baterie 3.6-V Li-Ion
Ident.číslo: 3086018Altern. Obj.číslo : 86018
- 150mm kabel se zástrčkou M12 × 1
- stupeň krytí IP67
- pro připojení stanic DX80 FlexPower
- držák Li-Ion D článku
- dodávka neobsahuje LI-Ion baterii

Všeobecné údaje
EAN | 662488860189 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- komunikační interface, aktivní |
Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
Země původu | US |
Hmotnost | 225.16 g |
Technické údaje
Typ přístroje | bateriový modul |
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Připojení antény | žádný účastník |
Napájení z baterií | ano |
Materiál pouzdra | plast, PC |
Okolní teplota | -40… +85 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Certifikáty | ATEX II 3 G |
Montážní příslušenství
![]() |
SMBDX80DIN
montážní panel na lištu DIN, vhodná pro pouzdra CP80, DX80, K80, Q80, provozní teplota: -20…90 °C |
3077161 |