Produkt  Q7MB W/30

Magnetický senzor

se spínacím výstupem

Ident.číslo: 3072490

Altern. Obj.číslo : 72490

    • kompaktní robustní konstrukce v plochém hliníkovém pouzdře
    • stupeň krytí IP67 / IP69K
    • připojení kabelem
    • napájecí napětí 10…30 VDC
    • spínací výstup bipolární PNP / NPN
    • měřicí rozsah nastavitelný tlačítkem
#

Všeobecné údaje

EAN 662488724900
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270104 -/- magnetoinduktivní senzor senzor přiblížení
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu US
Hmotnost 340 g

Technické údaje

Pouzdro kvádrové pouzdro
Připojení antény žádný účastník
Elektrické připojení kabel
Délka kabelu 9.0  m
Materiál pouzdra hliník, AL
Okolní teplota -40… +70 °C
Stupeň krytí IP68/IP69K

Select Country

Turck worldwide

to top