Produkt  Q12AB6FF50

Optický senzor

reflexní snímač s pevným zacloněním pozadí

miniaturní senzor

Ident.číslo: 3072116

Altern. Obj.číslo : 72116

    • PVC kabel 2 m
    • stupeň krytí IP67
    • dobře viditelné LED
    • zobrazení nízké funkční rezervy
    • napájecí napětí: 10…30VDC
    • bipolární spínací výstup, spínání světlem
#

Všeobecné údaje

EAN 662488721169
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270904 -/- optosenzor se zacloněným pozadím
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu US
Hmotnost 35 g

Technické údaje

Funkce senzor přiblížení
Druh provozu potlačení pozadí, pevné
Pouzdro kvádrové pouzdro
Velikost 12.4 x 8 x 26.6 mm, Q12
Rozsah 3…50 mm
Barva světla červená
Napájecí napětí 10…30 VDC
Výstupní funkce spínání světlem, PNP/NPN
Elektrické připojení kabel
Délka kabelu 2.0  m
Materiál pouzdra plast, termoplastický materiál, žlutá
Okolní teplota -20… +55 °C
Stupeň krytí IP67

Select Country

Turck worldwide

to top