Produkt STBVR81LQ
Optický senzor
Montážní závory
pro dvouruční ovládání
Ident.číslo: 3064194Altern. Obj.číslo : 64194
- konektor 7/8", 5pinový
- stupeň krytí IP66
- ergonomické provedení
- horní díl pouzdra z lexanu
- napájecí napětí: 20…30 V AC/DC
- reléový výstup, 125 VDC / 150 VAC, 1A DC / 0.4 A AC max
- Předem smontovaný ochranný kryt
- bezpečnostní kategorie 4 dle EN ISO 13849-1 při použití s příslušným vyhodnocovacím modulem
- SIL 3 dle IEC 61508 a IEC 62061