Produkt STBVP6LQ
Optický senzor
Montážní závory
pro dvouruční ovládání
Ident.číslo: 3064183Altern. Obj.číslo : 64183
- konektor 7/8", 4pinový
- stupeň krytí IP66
- ergonomické provedení
- horní díl pouzdra z lexanu
- napájecí napětí: 10…30 VDC
- 1x bezpečnostní spínací výstup PNP
- 1x bezpečnostní rozpínací výstup PNP
- Předem smontovaný ochranný kryt
- bezpečnostní kategorie 4 dle EN ISO 13849-1 při použití s příslušným vyhodnocovacím modulem
- SIL 3 dle IEC 61508 a IEC 62061

Všeobecné údaje
EAN | 662488641832 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371690 -/- relé (bezpečnostní systémy) |
Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
Země původu | CN |
Hmotnost | 208 g |
Technické údaje
Funkce | signálka se senzorem |
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Barva světla | IR |
Napájecí napětí | 10…30 VDC |
Výstupní funkce | spínací/rozpínací, PNP |
Elektrické připojení | konektor, 7/8” |
Materiál pouzdra | plast, PBT |
Okolní teplota | 0… +50 °C |
Stupeň krytí | IP66 |