Produkt  IM-T-11A

Bezpečnostní modul

pro bezpečnostní optické závory

Ident.číslo: 3061424

Altern. Obj.číslo : 61424

    • bezpečnostní kategorie 4 dle ISO 13849‐1
    • 2x bezpečnostní výstup (spínací)
    • 1x pomocný výstup (rozpínací)
    • max. 6 A
    • napájecí napětí 24 VDC +/‐15%
    • stupeň krytí IP20
#

Všeobecné údaje

EAN 662488614249
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371690 -/- relé (bezpečnostní systémy)
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu US
Hmotnost 244.94 g

Technické údaje

Funkce bezpečnostní relé
Pouzdro pouzdro se svorkovnicí
Napájecí napětí 21…28 VDC
Výstupní funkce spínací/rozpínací, reléový výstup
Elektrické připojení odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorky
Materiál pouzdra plast, PC
Okolní teplota 0… +50 °C
Stupeň krytí IP20

Select Country

Turck worldwide

to top