Produkt PIT26U
plastový světlovod
Jednožilový optický kabel s pláštěm z plastových vláken
Ident.číslo: 3026079Altern. Obj.číslo : 26079
- Druh provozu: jednocestná závora
- balení po 2 kusech
- polyetylénový plášť, ohebný
- provozní teplota: -30…+70 °C
- přímý, konfekční kabel
- koncovka: závit M3 x 0,5
- průměr světlovodu: 0.5 mm
- celková délka světlovodu: ± 1829 mm

Všeobecné údaje
EAN | 662488260798 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27061090 -/- konfekční světlovod |
Tarifní číslo zboží | 85447000900 |
Země původu | TW |
Hmotnost | 21 g |
Technické údaje
Příslušenství | plastový světlovod |
pro použití | optické senzory |
Velikost | 1828 mm |
Materiál pouzdra | plast, PE, černá |
Okolní teplota | -30… +70 °C |