Produkt SI-HGZ63FQDR
Bezpečnostní systémy
pant
Ident.číslo: 3025583Altern. Obj.číslo : 25583
- Pantový spínač
- dle IEC 60947-5-1
- bezpečnostní spínač ve velice robustním PBT pouzdře
- spínací bod lze nastavit
- bezpečná manipulace
- spínací bod lze nastavit v rozsahu 0° až 270°
- spínače je možné vyměnit, aby pracovaly na protilehlé straně
- kloub ze zinkové slitiny vydrží zatížení až 1200 N (120 kg)
- pravý kloub
- 2x bezpečnostní výstup (rozpínací)
- 1x pomocný výstup (spínací)
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)

Všeobecné údaje
EAN | 662488255831 |
Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 389 g |
Technické údaje
Funkce | pant s bezpečnostním spínačem |
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
lze kaskádovat | ne |
Výstupní funkce | 2x rozpínací kontakt, bezpotenciálový |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
PL dle EN ISO 13849-1 | Level e |
SIL acc. to IEC 61508 | 3 |
Kategorie dle ISO 13849-1:2008 | 4 |
Úroveň kódování / ochrana proti neoprávněné manipulaci | bez kódování |
Materiál pouzdra | zinková slitina, ZN |
Okolní teplota | -25… +70 °C |
Stupeň krytí | IP67 |