Produkt  STBVR81L W/30

Optický senzor

Montážní závory

pro dvouruční ovládání

Ident.číslo: 3010571

Altern. Obj.číslo : 10571

    • PVC kabel 9 m
    • stupeň krytí IP66
    • ergonomické provedení
    • horní díl pouzdra z lexanu
    • napájecí napětí: 20…30 V AC/DC
    • reléový výstup, 125 VDC / 150 VAC, 1A DC / 0.4 A AC max
    • Předem smontovaný ochranný kryt
    • bezpečnostní kategorie 4 dle EN ISO 13849-1 při použití s příslušným vyhodnocovacím modulem
    • SIL 3 dle IEC 61508 a IEC 62061
#

Všeobecné údaje

eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371690 -/- relé (bezpečnostní systémy)
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu CN
Hmotnost 771 g

Technické údaje

Funkce signálka se senzorem
Pouzdro kvádrové pouzdro
Barva světla IR
Napájecí napětí 20…30 VAC / 20…30 VDC
Výstupní funkce přepínací, reléový výstup
Elektrické připojení kabel
Délka kabelu 9.0  m
Materiál pouzdra plast, PBT
Okolní teplota 0… +50 °C
Stupeň krytí IP66

Select Country

Turck worldwide

to top