Produkt B2N85H-Q20L60-2LI2-H1151
Senzor náklonu
Ident.číslo: 1534032- plast PC
- lze nastavit nulový bod +/‐ 15°
- dva analogové výstupy
- konektor M12x1

Všeobecné údaje
EAN | 4047101200317 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- senzory (ostatní, neklasifikované) |
Tarifní číslo zboží | 90318080000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 60 g |
Technické údaje
Měřicí princip | Zrychlení |
Měřicí rozsah | -85…85° |
Počet měřených os | 2 |
Velikost | 60 x 30 x 20 mm |
Napájecí napětí | 10…30 VDC |
Výstupní funkce | analogový výstup |
Proudový výstup | 4…20 mA |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | plast, PC |
Okolní teplota | -30… +70 °C |
Stupeň krytí | IP68/IP69K |
Funkční příslušenství
![]() |
TX1-Q20L60
Teach adaptér pro induktivní rotační, lineární, úhlové, ultrazvukové a kapacitní senzory |
6967114 |