Produkt NI50-CP80-FZ3X2
Indukční senzor
se zvýšenou spínací vzdáleností
Ident.číslo: 13406- kvádrové pouzdro, výška 41 mm
- plast PBT-GF30-V0
- větší snímací rozsah
- AC 2drát, 20…250 VAC
- DC 2drát, 10…300 VDC
- funkci lze nastavit (NC nebo NO)
- svorkovnice

Všeobecné údaje
EAN | 4047101066807 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktivní senzor |
Tarifní číslo zboží | 85365080000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 357 g |
Technické údaje
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Velikost | 80 x 80 x 41 mm, CP80 |
Jmenovitá spínací vzdálenost | 50 mm |
Provedení | nevestavné |
Napájecí napětí | 20…250 VAC / 10…300 VDC |
Výstupní funkce | závisí na zapojení, dvoudrát |
Frekvence spínání | 0.020 kHz |
Elektrické připojení | svorkovnice |
Materiál pouzdra | plast, PBT-GF30-V0 |
Okolní teplota | -25… +70 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Speciální vlastnosti | Sn + |