Produkt  THW-3-G1/2-A4-L086

Příslušenství

ochranná trubka

pro teplotní senzory

Ident.číslo: 100050343
    • ochranná jímka pro teplotní čidla
    • průměr čidla 3 mm
    • procesní připojení vnější závit G1/2“
    • hloubka ponoření 86 mm
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101672503
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200213 -/- ochranná jímka (měření teploty)
Tarifní číslo zboží 73072910900
Země původu IT
Hmotnost 85 g

Technické údaje

Příslušenství Ochranná jímka
pro použití snímače tlaku
Procesní připojení vnější závit G 1/2″
Hloubka ponoru L 86  mm
Materiál pouzdra nerez ocel, 1.4404 (316L)

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top