Produkt  RA-HC-25-10-12

Příslušenství

Hřídelová spojka Helix spojka

pro rotační snímače s hřídelí

Ident.číslo: 100048797

    Spojka Helix vyrobena z hliníku Ø 25 mm

    max.moment: 100 Ncm

    max. posun hřídele:

    radiální: ±0,3 mm

    axiální: ±0,5 mm

    úhlový: ±4°

    tuhost torzní pružiny: 20 Nm/kolo

    radiální tuhost pružiny: 60 N/mm

    moment setrvačnosti: 22.2 gcm2

    materiál: hliník

    průměr otvoru d1 = 10 mm, d2 = 12 mm

#

Všeobecné údaje

EAN 4047101650020
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- senzory (ostatní, neklasifikované)
Tarifní číslo zboží 84836080900
Země původu DE
Hmotnost 26 g

Technické údaje

Příslušenství Spojka Helix
pro použití Rotační senzory
Okolní teplota -30… +150 °C

Select Country

Turck worldwide

to top