Produkt RA-HC-25-06-10
Příslušenství
Hřídelová spojka Helix spojka
pro rotační snímače s hřídelí
Ident.číslo: 100048795Spojka Helix vyrobena z hliníku Ø 25 mm
max.moment: 100 Ncm
max. posun hřídele:
radiální: ±0,3 mm
axiální: ±0,5 mm
úhlový: ±4°
tuhost torzní pružiny: 20 Nm/kolo
radiální tuhost pružiny: 60 N/mm
moment setrvačnosti: 22.2 gcm2
materiál: hliník
průměr otvoru d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

Všeobecné údaje
EAN | 4047101649994 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- senzory (ostatní, neklasifikované) |
Tarifní číslo zboží | 84836080900 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 26 g |
Technické údaje
Příslušenství | Spojka Helix |
pro použití | Rotační senzory |
Okolní teplota | -30… +150 °C |