Produkt RA-SDC-30-10-10
Příslušenství
Hřídelová spojka pružinová kotoučová spojka
pro rotační snímače s hřídelí
Ident.číslo: 100048792Pružinová kotoučová spojka s upínacími náboji Ø 30 mm
max.moment: 60 Ncm
max. posun hřídele:
radiální: ±0,3 mm
axiální: ±0,4 mm
úhlový: ±2,5°
tuhost torzní pružiny: 30 Nm/kolo
radiální tuhost pružiny: 40 N/mm
moment setrvačnosti: 35 gcm2
Materiál zásuvky: anodizovaný hliník
Membrána: polyamid 6.6 vyztužený skleněnými vlákny
průměr otvoru d1 = 10 mm, d2 = 10 mm

Všeobecné údaje
EAN | 4047101649956 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- senzory (ostatní, neklasifikované) |
Tarifní číslo zboží | 84836080900 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 30 g |
Technické údaje
Příslušenství | Spojka s pružinovým diskem |
pro použití | Rotační senzory |
Okolní teplota | -10… +80 °C |