Produkt  RA-SDC-30-06-10

Příslušenství

Hřídelová spojka pružinová kotoučová spojka

pro rotační snímače s hřídelí

Ident.číslo: 100048791

    Pružinová kotoučová spojka s upínacími náboji Ø 30 mm

    max.moment: 60 Ncm

    max. posun hřídele:

    radiální: ±0,3 mm

    axiální: ±0,4 mm

    úhlový: ±2,5°

    tuhost torzní pružiny: 30 Nm/kolo

    radiální tuhost pružiny: 40 N/mm

    moment setrvačnosti: 35 gcm2

    Materiál zásuvky: anodizovaný hliník

    Membrána: polyamid 6.6 vyztužený skleněnými vlákny

    průměr otvoru d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

#

Všeobecné údaje

EAN 4047101649949
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- senzory (ostatní, neklasifikované)
Tarifní číslo zboží 84836080900
Země původu DE
Hmotnost 30 g

Technické údaje

Příslušenství Spojka s pružinovým diskem
pro použití Rotační senzory
Okolní teplota -10… +80 °C

Select Country

Turck worldwide

to top