Produkt  RA-BC-E-20-10-12

Příslušenství

Hřídelová spojka vlnovcová spojka

pro rotační snímače s hřídelí

Ident.číslo: 100048788

    Vlnovcová spojka z nerezové oceli Ø 20 mm

    max.moment: 120 Ncm

    max. posun hřídele:

    radiální: ±0,25 mm

    axiální: ±0,4 mm

    úhlový: ±4°

    tuhost torzní pružiny: 150 Nm/kolo

    radiální tuhost pružiny: 25 N/mm

    moment setrvačnosti: 18 gcm2

    Materiál zásuvky: nerez ocel 1.4404

    Materiál vlnovce: nerez ocel 1.4571

    průměr otvoru d1 = 10 mm, d2 = 12 mm

#

Všeobecné údaje

EAN 4047101649918
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- senzory (ostatní, neklasifikované)
Tarifní číslo zboží 84836080900
Země původu DE
Hmotnost 32 g

Technické údaje

Příslušenství Vlnovcová spojka
pro použití Rotační senzory
Okolní teplota -40… +200 °C

Select Country

Turck worldwide

to top