Produkt RA-BC-E-20-06-06
Příslušenství
Hřídelová spojka vlnovcová spojka
pro rotační snímače s hřídelí
Ident.číslo: 100048785Vlnovcová spojka z nerezové oceli Ø 20 mm
max.moment: 120 Ncm
max. posun hřídele:
radiální: ±0,25 mm
axiální: ±0,4 mm
úhlový: ±4°
tuhost torzní pružiny: 150 Nm/kolo
radiální tuhost pružiny: 25 N/mm
moment setrvačnosti: 18 gcm2
Materiál zásuvky: nerez ocel 1.4404
Materiál vlnovce: nerez ocel 1.4571
průměr otvoru d1 = 6 mm, d2 = 6 mm

Všeobecné údaje
EAN | 4047101649888 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- senzory (ostatní, neklasifikované) |
Tarifní číslo zboží | 84836080900 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 32 g |
Technické údaje
Příslušenství | Vlnovcová spojka |
pro použití | Rotační senzory |
Okolní teplota | -40… +200 °C |