Produkt  IM12-PS2412-U-U-PR/W3

Systémový spínaný napájecí zdroj

Ident.číslo: 100047815
    • Napájení celého systému pro zařízení IMX s power bridge
    • Galvanické oddělení
    • SELV
    • Snadné připojení k zařízením IM(X) power bridge prostřednictvím konektoru Tbus
    • připojit lze až 3 zařízení IM(X)
    • jednoduchá redundace
    • ochrana proti zkratu a běhu naprázdno
    • skupinový poruchová signál pomocí červené LED
    • odnímatelné šroubovací svorky
    • ATEX, IECEx
    • použití v zóně 2
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101639742
Tarifní číslo zboží 85044095900
Země původu DE
Hmotnost 155 g

Technické údaje

Výstupní napětí 24  V
Elektrické připojení odnímatelné šroubovací svorky, 2pólové
Rozměry 120 x 12.5 x 117 mm
Stupeň krytí IP20

Select Country

Turck worldwide

to top