Produkt  FW-EWKSM0426-FD-P-0408

samostatný konektor

průmyslový Ethernet

Zásuvka M12 × 1 úhlová

Ident.číslo: 100033308
    • pro použití v aplikacích Ethernet
    • stínění pružinou
    • kódování D
    • kovové pouzdro
    • Push-in připojení
    • 4pinová
    • data zástrčka: PROFINET CAT5
    • kovové pouzdro, stíněné
    • průměr kabelu: 4,0 … 8,0 mm
    • svorky:
      • 0.14 … 0.75 mm² (bez návlečky)
      • 0.08 … 0.5 mm² (s návlečkou)
    • certifikát: cULus
    • třída hořlavosti dle UL 94 V0
    • v souladu s RoHS
    • stupeň krytí: IP65, IP67
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101583434
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 85366990990
Země původu DE
Hmotnost 45 g

Technické údaje

Použití Data
Síťový protokol Ethernet
Konektor A zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování D
Počet pinů 4
Typ připojení Push-in připojení
Materiál pouzdra zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Materiál převlečné matice / šroubu zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Vnější průměr kabelu 4…8 mm
Průřez žíly/velikost svorek 0.14…0.75 mm²
Certifikáty cULus

Select Country

Turck worldwide

to top