Produkt PT0.05R-1504-IX-H1143/D840
snímač tlaku
s proudovým výstupem (2drát)
Ident.číslo: 100024127- keramická měřicí buňka
- velmi vysoká přesnost měření
- kompaktní a robustní provedení
- vynikající teplotní chování
- rozsah tlaku 0…50 mbar rel.
- 10…30 V DC
- analogový výstup 4…20 mA
- Procesní připojení vnější závit G1/4″ (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s FPM profilovým těsnícím kroužkem
- přístroj s konektorem M12 × 1
- ATEX, IECEx
- kategorie II 1/2 GD, Ex zóna 0

Všeobecné údaje
EAN | 4047101532555 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- piezorezistivní senzor (absolutní a relativní tlak) |
Tarifní číslo zboží | 90262020000 |
Země původu | CH |
Hmotnost | 90 g |
Technické údaje
Pouzdro | bez displeje |
Procesní připojení | vnější závit G1/4″ (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s FPM profilovým těsnícím kroužkem |
Typ tlaku | Relativní tlak |
Rozsah tlaku bar | 0…0.05 bar |
Rozsah tlaku psi | 0…0.73 psi |
Napájecí napětí | 10…30 VDC |
Elektrický výstup | proudový výstup (2drát) |
Proudový výstup | 4…20 mA |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | nerez/plast, 1.4404 (AISI 316L)/polyarylamid 50 % GF UL 94 V-0 |
Materiál snímače tlaku | keramika Al₂O₃ |
Teplota média | -15… +85 °C |
Okolní teplota | -25… +85 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Certifikáty | ATEX II 1/2 GD, IECEx II 1/2 GD |
Data Sheets
German | 325 KB |
English | 323 KB |
French | 324 KB |
Spanish | 323 KB |
Czech | 323 KB |
Dutch | 322 KB |
Romanian | 322 KB |
Russian | 168 KB |
Polish | 325 KB |
Chinese | 424 KB |
Turkish | 325 KB |
Certifikát
cULus — E302799 | 73 KB |
IECEx — SEV 19.0022 | 2848 KB |
SEV 19 ATEX 0129 | 2076 KB |
UK certifikát typu | 266 KB |
Krátký návod
Přehled produktu
Prohlášení výrobce
Připojovací příslušenství
![]() |
RKC4.441T-2/TEB
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, modrá, cULus certifikát |
6628444 |
![]() |
RKC4.441T-2/TXB
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, modrá, cULus certifikát |
6631010 |
![]() |
WKC4.441T-2/TEB
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, modrá, cULus certifikát |
6628451 |
![]() |
WKC4.441T-2/TXB
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, modrá, cULus certifikát |
6629180 |