Produkt REM-102B10E-9F32B-H1151
Absolutní rotační snímač - víceotáčkový
Industrial Line
Ident.číslo: 100023549- příruba se statorovou spojkou, Ø 46 mm
- dutá slepá hřídel Ø 10 mm, min. vestavná hloubka 18,5 mm
- magnetický měřicí princip
- materiál hřídele: nerez ocel
- stupeň krytí IP67 ze strany pouzdra a hřídele
- 40…+80 °C
- max. 4000 ot./ min (při trvalém provozu 2000 ot./min)
- 10…30 VDC
- SAE J1939
- zástrčka M12×1, 5pinová
- rozlišení na otáčku lze nastavit až na 14 bitů (standardně 14)
- rozlišení počtu otáček lze nastavit až na 29 bitů, standardně 18 bitů
- celkové rozlišení lze nastavit až na 32 bitů, standardně: 32 bitů

Všeobecné údaje
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- rotační snímače absolutní |
Tarifní číslo zboží | 90318080000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 200 g |
Technické údaje
Řada rotačních snímačů | Industrial-Line |
technologické moduly | magnetický |
Typ výstupu | absolutní víceotáčkový |
Typ hřídele | slepá dutá hřídel |
Průměr hřídele D (mm) | 10 |
Průměr příruby | Ø 46 mm |
Typ příruby | příruba se statorovou spojkou |
Napájecí napětí | 10…30 VDC |
Komunikační protokol | SAE J1939 |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | zinková slitina |
Okolní teplota | -40… +80 °C |
Protection class shaft | IP67 |
Stupeň krytí | IP67 |
Připojovací příslušenství
![]() |
RKC5701-5M
Sběrnicový kabel pro CAN (DeviceNet, CANopen) zásuvka M12 přímá, délka kabelu: 5 m, materiál kabelu: PUR, antracit, cULus certifikát |
6931034 |