Produkt BC2-EM08-UN8X
Kapacitní senzor
Ident.číslo: 100021822- závitové pouzdro M8 x 1
- nerezové pouzdro, sonda z PBT
- jemné nastavení potenciometrem
- DC 3drát, 18…30 VDC
- nastavitelný NO / NC kontakt
- tovární nastavení: NO
- 3pinový konektor, volné konce

Všeobecné údaje
EAN | 4047101529128 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapacitní senzor přiblížení |
Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 46 g |
Technické údaje
Funkce | detekce hladiny |
Pouzdro | závitové pouzdro |
Velikost | M8 x 1 |
Jmenovitá spínací vzdálenost | 2 mm |
Napájecí napětí | 18…30 VDC |
Výstupní funkce | NO/NC (NO přednastaveno), NPN |
Elektrické připojení | kabel |
Délka kabelu | 2.0 m |
Materiál pouzdra | nerez ocel |
Okolní teplota | -25… +70 °C |
Stupeň krytí | IP67 |