Produkt TXF-MV-02
Příslušenství pro HMI řady TXF700
VESA adaptér pro TXF700
Ident.číslo: 100020097- Rozměry: 96,5 × 96,5 mm
- 4x upevňovací otvor ∅ 5.5 mm

Všeobecné údaje
EAN | 4047101526318 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- příslušenství, mechanické |
Tarifní číslo zboží | 73269098900 |
Země původu | IT |
Hmotnost | 187 g |
Technické údaje
Produktová řada | TXF700 |