Produkt TXF-MG-01
Příslušenství pro HMI řady TXF700
husý krk pro TXF705, 707 a 710
Ident.číslo: 100020094- doporučeno pro instalaci mimo průmyslové prostředí, např. v restauracích, zábavních parcích apod.
- výška: 570 mm
- flexibilita na více úrovních
- stupeň krytí IP20
- balení po 5 kusech

Všeobecné údaje
EAN | 4047101526295 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- příslušenství, mechanické |
Tarifní číslo zboží | 74198090980 |
Země původu | IT |
Hmotnost | 1036 g |
Technické údaje
Produktová řada | TXF700 |