Produkt TXF-MT-01
Příslušenství pro HMI řady TXF700
Trubkový držák pro TXF705 a 710
Ident.číslo: 100020090- rozteč trubky: 37 mm
- připojení trubky: 48 mm
- těsnění a šrouby součástí dodávky
- stupeň krytí IP67

Všeobecné údaje
EAN | 4047101526240 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- příslušenství, mechanické |
Tarifní číslo zboží | 73269098900 |
Země původu | IT |
Hmotnost | 342 g |
Technické údaje
Produktová řada | TXF700 |