Produkt  FAS-6-1.4404

Příslušenství

Stabilizátor

pro standardní snímače teploty TP206

Ident.číslo: 100018063
    • Pro stabilizaci standardních 6mm teplotních čidel TP206 ve vyhodnocovací jednotce TS720-…
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101523539
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230211 -/- příslušenství, mechanické
Tarifní číslo zboží 90268020000
Země původu DE
Hmotnost 84 g

Technické údaje

Příslušenství Stabilizátor
pro použití snímače tlaku
Materiál pouzdra nerez ocel, 1.4404 (316L)

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top