Produkt  PSU20-POE-36W02

Příslušenství pro HMI řady TXF700

PoE injektor (konektor M22 s IP67)

Max. 36-W PoE Output Power

Ident.číslo: 100017852
    • data a napájení pro PoE
    • robustní konstrukce
    • montáž pomocí šroubu M22 na zadní straně
    • ethernet port s 10/100 Mbps
    • ochrana proti přepólování a zkratem
    • přepěťová a nadproudová ochrana
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101522709
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27049002 -/- stejnosměrné napájení
Tarifní číslo zboží 85044083900
Země původu IT
Hmotnost 469 g

Technické údaje

Produktová řada TXF700
Stupeň krytí IP67 zepředu/stupeň krytí zezadu IP20

Montážní příslušenství

100020102
100020103

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top