Produkt  PT60R-2104-I2-DT043P

Snímač tlaku

s proudovým výstupem (2drát)

Ident.číslo: 100016939
    • pro mobilní hydraulické použití
    • zcela přivařené kovové měřicí buňky
    • bez těsnění
    • ochrana tlakových špiček
    • kompaktní a robustní provedení
    • vynikající EMC
    • vynikající přesnost a životnost
    • ISO 16750
    • Rozsah tlaku 0…60 bar rel.
    • 7.5…33 VDC
    • analogový výstup 4…20 mA
    • Procesní připojení vnější závit G1/4″ (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s FPM profilovým těsnícím kroužkem
    • přístroj s konektorem Deutsch DT04-3P
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101520804
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- piezorezistivní senzor (absolutní a relativní tlak)
Tarifní číslo zboží 90262020000
Země původu CH
Hmotnost 102 g

Technické údaje

Pouzdro bez displeje
Procesní připojení vnější závit G1/4″ (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s FPM profilovým těsnícím kroužkem
Typ tlaku Relativní tlak
Rozsah tlaku bar 0…60 bar
Rozsah tlaku psi 0…870.23 psi
Napájecí napětí 7.5…33 VDC
Elektrický výstup proudový výstup (2drát)
Proudový výstup 4…20 mA
Elektrické připojení konektor, Deutsch DT04-3P
Materiál pouzdra nerez/plast, 1.4404 (AISI 316L)/polyarylamid 50 % GF UL 94 V-0
Materiál snímače tlaku nerez 1.4404 (AISI 316L)
Teplota média -40… +125 °C
Okolní teplota -40… +100 °C
Stupeň krytí IP69K

Připojovací příslušenství

100000367
100038083

Select Country

Turck worldwide

to top