Produkt  TX-EXTEND

Řada TX HMI / PLC

Modul plug-in

Plug-in Extension

Ident.číslo: 100004786
    • prodloužení sběrnice pro použití zásuvného modulu TX-IO-XX03
    • Plug-In rozšiřovací modul pro HMI řady TX805 a TX705
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101504811
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250307 -/- technologický modul (decentralizované periférie)
Tarifní číslo zboží 85389091890
Země původu IT
Hmotnost 164 g

Technické údaje

Produktová řada TX500, TX700, TX800
Typ přístroje rozšiřovací modul
Montáž montáž na HMI TX504 nebo TX705
Stupeň krytí IP20
Okolní teplota -20… +60 °C

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top