Produkt  NCLS-VA

Příslušenství

Procesní adaptér Varivent

pro kapacitní limitní snímače řady NCLS

Ident.číslo: 100004434
    • adaptér na trubku
    • Varivent G1/2”, DN50
    • pro limitní snímače řady NCLS
    • Procesní adaptér VARIVENT pro použití v hygienických podmínkách, např. ve farmacii nebo potravinářství.
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101499469
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- kapacitní senzor přiblížení
Tarifní číslo zboží 73072910900
Země původu DE
Hmotnost 625 g

Technické údaje

Příslušenství Procesní adaptér
pro použití kapacitní senzory
Procesní připojení Varivent
Provedení vestavné
Velikost 34 x 84 x 84 mm
Materiál pouzdra nerez ocel, 1.4404 (316L)
Stupeň krytí IP67

Select Country

Turck worldwide

to top