Produkt TBSB-A1-CS12
Bezpečnostní systémy
Spínací modul pro odpojení napájení akčních členů V2
Ident.číslo: 100003274- hliníkový odlitek
- 5pinový konektor AIDA pro připojení napájení
- elektromechanický odpojovací modul
- odpojování napájení V2 pomocí vstupu M12 externím bezpečnostním modulem
- zpětnovazební obvod přes výstup M12 na externí bezpečnostní modul
- možnost odepínání až do PLe dle EN ISO 13849‐1

Všeobecné údaje
EAN | 4047101477344 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371690 -/- relé (bezpečnostní systémy) |
Tarifní číslo zboží | 85364190890 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 1890 g |
Technické údaje
Funkce | pro bezpečnostní RFID spínače |
PL dle EN ISO 13849-1 | Level e |
SIL acc. to IEC 61508 | 3 |
Kategorie dle ISO 13849-1:2008 | 4 |
Okolní teplota | -25… +40 °C |
Stupeň krytí | IP65 |