Produkt  BTS-DSC26-EB20

montážní příslušenství

Ovládací element (puk)

Ident.číslo: 100002102
    • v koncové poloze sepnuto
    • ukazatel polohy otočný o 90°
    • rozteč otvorů na přírubě: 80 x 30 mm
    • připojovací hřídel (čep hřídele) výška: 30 mm / Ø max.38 mm
    • k dispozici také: distanční díl BTS-DSC26-UR10 pro hřídele vysoké 20 mm (prodloužení hřídele)
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101457728
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 39269097900
Země původu DE
Hmotnost 60 g

Technické údaje

Příslušenství Ovládací element (puk)
pro použití dvojité senzory
Velikost 47.6 mm
Průměr pouzdra Ø  53  mm
Materiál pouzdra plast, PA6

Montážní příslušenství

100002103

Select Country

Turck worldwide

to top