Produkt  BL20-E-GW-DP/ET

interface pro PROFIBUS-DP

s rozšířeným teplotním rozsahem

Ident.číslo: 100001981
    • interface pro PROFIBUS-DP
    • 2x zakončovací úchytka BL20‐WEW‐-35/2‐SW
    • 1x zakončovací úchytka BL20‐ABPL
    • s integrovaným napájením
    • s integrovaným napájením
    • LED pro indikaci napájecího napětí, poruch signálů a sběrnice
    • komunikační brána mezi systémem BL20 a PROFIBUS-DPV0/DPV1
    • 12 Mbit/s
    • DIP přepínač pro nastavení adresy stanice
    • zakončovací odpor lze zapnout pomocí DIP přepínače
    • svorky Push in
    • rozšířený teplotní rozsah -25 … +60°C
    • stupeň krytí IP20
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101455434
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- komunikační interface, aktivní
Tarifní číslo zboží 85176200000
Země původu DE
Hmotnost 162 g

Technické údaje

Síťový protokol PROFIBUS-DP
Typ přístroje komunikační brána
Přenosová rychlost sběrnice 9,6 Kbit/s…12 Mbit/s
Připojení sběrnice svorky Push-in
Okolní teplota -25… +60 °C
Stupeň krytí IP20
Certifikáty cULus

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top