Produkt BIM-UNC-AP6X
Magnetický senzor
pro pneumatické válce
Ident.číslo: 100001904- pro SMC válce s C drážkou bez montážního příslušenství
- montáž jednou rukou
- stabilní upevnění
- magnetorezistivní senzor
- DC 3drát, 11…30 VDC
- spínací PNP výstup
- připojení kabelem

Všeobecné údaje
EAN | 4047101454093 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270104 -/- magnetoinduktivní senzor senzor přiblížení |
Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
Země původu | PL |
Hmotnost | 17 g |
Technické údaje
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Velikost | 22 x 4 x 4.6 mm, UNC |
Válcové pouzdro | C-groove cylinder |
Napájecí napětí | 11…30 VDC |
Výstupní funkce | spínací, PNP |
Elektrické připojení | kabel |
Délka kabelu | 2.0 m |
Materiál pouzdra | plast, PP-GF20 |
Okolní teplota | -25… +70 °C |
Stupeň krytí | IP67 |