Produkt  LS-551-0500-LIU22PN8X-H1151

Snímač hladiny

s analogovým a 2x spínacím výstupem

Ident.číslo: 100001860
    • snímání a měření hladiny
    • jednoduchý servis a nastavení bez kalibrace
    • velice flexibilní, sondy je možné zkrátit
    • jednoduchá instalace díky kompaktnímu, otočnému pouzdru s displejem
    • procesní teplota až 100°C
    • procesní tlak až 10 barů
    • malé mrtvé zóny, ideální pro malé nádoby
    • koaxiální trubice je k dispozici pro nekovové nádrže
    • IO-Link 1.1
    • 12…30 VDC
    • 1 × analogový výstup 4…20 mA / 0…10 V (automatické přepínání podle zátěže)
    • 2 × PNP/IO-Link nebo PNP/NPN tranzistorový výstup
    • dielektrická konstanta: ≥ 5 pro tyčovou sondu nebo ≥ 1,8 s koaxiální trubicí
    • procesní připojení vnější závit G3/4"
    • délka sondy 500 mm
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101554458
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200513 -/- Měření hladiny, vedená mikrovlna
Tarifní číslo zboží 90261029000
Země původu DE
Hmotnost 860 g

Technické údaje

Funkční princip kontakt s médiem
Médium kapaliny
Měřicí princip Vedená mikrovlna
Procesní připojení vnější závit G 3/4”
Délka sondy (L) 500  mm
Napájecí napětí 12…30 VDC
Výstupní funkce spínací/rozpínací, PNP/NPN, analogový výstup
Napěťový výstup 0…10 V
Proudový výstup 4…20 mA
Komunikační protokol IO-Link
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál (ve styku s médiem) nerez ocel 1.4404 (AISI 316L), PTFE, FKM
Materiál pouzdra plast, PBT
Teplota média -20… +100 °C
Odolnost vůči tlaku -1 … 10 bar
Okolní teplota -20… +60 °C
Stupeň krytí IP67

Montážní příslušenství

100001878
100001879
100002197
100016514
100016515

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top