Produkt FW-RRSSP0822-IE-I-0510
Samostatný konektor
zástrčka RJ45 přímá
Ident.číslo: 100034569- zástrčka RJ45 přímá 8pinová
- pro použití v aplikacích Ethernet CAT6A
- stíněný
- kovové pouzdro
- CE, UKCA a RoHS
- UL
- stupeň krytí: IP20
- samořezné svorky

Všeobecné údaje
EAN | 4047101586800 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 35 g |
Technické údaje
Použití | Data |
Síťový protokol | Ethernet, Ethernet CAT6A |
Konektor A | zástrčka, RJ45, přímý |
Počet pinů | 8 |
Typ připojení | samořezné kontakty |
Materiál pouzdra | zinková slitina, niklováno |
Vnější průměr kabelu | 5.5…10 mm |
Průřez žíly/velikost svorek | 0.14…0.34 mm² |
Jmenovité napětí | 50 V |
Proudové zatížení | 1 A |