Produkt FW-EWKSM0426-FD-P-0408
samostatný konektor
průmyslový Ethernet
Zásuvka M12 × 1 úhlová
Ident.číslo: 100033308- pro použití v aplikacích Ethernet
- stínění pružinou
- kódování D
- kovové pouzdro
- Push-in připojení
- 4pinová
- data zástrčka: PROFINET CAT5
- kovové pouzdro, stíněné
- průměr kabelu: 4,0 … 8,0 mm
- svorky:
- 0.14 … 0.75 mm² (bez návlečky)
- 0.08 … 0.5 mm² (s návlečkou)
- certifikát: cULus
- třída hořlavosti dle UL 94 V0
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí: IP65, IP67

Všeobecné údaje
EAN | 4047101583434 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 45 g |
Technické údaje
Použití | Data |
Síťový protokol | Ethernet |
Konektor A | zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování D |
Počet pinů | 4 |
Typ připojení | Push-in připojení |
Materiál pouzdra | zinková slitina, GD-Zn, niklováno |
Materiál převlečné matice / šroubu | zinková slitina, GD-Zn, niklováno |
Vnější průměr kabelu | 4…8 mm |
Průřez žíly/velikost svorek | 0.14…0.75 mm² |
Certifikáty | cULus |