Produkt  DX81-LITH-NB

Bateriový modul

pro externí napájení stanic DX80

baterie 3.6-V Li-Ion

Ident.číslo: 3086018

Altern. Obj.číslo : 86018

    • 150mm kabel se zástrčkou M12 × 1
    • stupeň krytí IP67
    • pro připojení stanic DX80 FlexPower
    • držák Li-Ion D článku
    • dodávka neobsahuje LI-Ion baterii
#

Všeobecné údaje

EAN 662488860189
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- komunikační interface, aktivní
Tarifní číslo zboží 39269097900
Země původu US
Hmotnost 225.16 g

Technické údaje

Typ přístroje bateriový modul
Pouzdro kvádrové pouzdro
Připojení antény žádný účastník
Napájení z baterií ano
Materiál pouzdra plast, PC
Okolní teplota -40… +85 °C
Stupeň krytí IP67
Certifikáty ATEX II 3 G

Montážní příslušenství

3077161

Select Country

Turck worldwide

to top