Produkt FW-M8ST4-G-SB-ME-SH-6.5
samostatný konektor
Zástrčka M8 × 1 / Ø 8 mm přímá
Ident.číslo: 6935010- šroubovací svorky
- 4pinový
- kovové pouzdro (mosaz, niklovaná)
- kovový šroub (mosaz, niklováno)
- stíněný
- průměr kabelu 5…6,5 mm
- velikost svorek: max. 0,5 mm2/AWG 20
- doporučený utahovací moment: 0,4 Nm
- certifikát: cULus

Všeobecné údaje
EAN | 4047101379174 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
Země původu | SK |
Hmotnost | 28 g |
Technické údaje
Síťový protokol | Ethernet |
Typ přístroje | samostatný konektor |
Certifikáty | cULus |