Produkt NCLS-WA7
Příslušenství
Návarek s límcem
pro kapacitní limitní snímače řady NCLS
Ident.číslo: 100004433- návarek
- HPC návarek č. 4
- pro limitní snímače řady NCLS

Všeobecné údaje
EAN | 4047101499452 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapacitní senzor přiblížení |
Tarifní číslo zboží | 73072910900 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 159 g |
Technické údaje
Příslušenství | Procesní adaptér |
pro použití | kapacitní senzory |
Procesní připojení | instalace přivařením |
Provedení | vestavné |
Velikost | 34 x 45 x 45 mm |
Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4404 (316L) |
Stupeň krytí | IP67 |