Produkt NCLS-WA2
Příslušenství
návarek bez kontrolního otvoru
pro kapacitní limitní snímače řady NCLS
Ident.číslo: 100004431- návarek
- pro limitní snímače řady NCLS

Všeobecné údaje
EAN | 4047101499438 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapacitní senzor přiblížení |
Tarifní číslo zboží | 73072910900 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 106 g |
Technické údaje
Příslušenství | Procesní adaptér |
pro použití | kapacitní senzory |
Procesní připojení | instalace přivařením |
Provedení | vestavné |
Velikost | 35.5 x 29 x 29 mm |
Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4404 (316L) |
Stupeň krytí | IP67 |